Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0865 € - 0,1153 € | 11700 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,1484 € - 0,1832 € | 3498 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.088 in
27.6 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,1181 € | 4000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,023 € - 0,0284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0252 € - 0,0311 € | 39991 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0415 € - 0,0513 € | 2898 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0096 € - 0,0118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.085 in
2.2 mm
|
0.196 in
5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1204 € | 87978 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,0129 € - 0,016 € | 34568 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0612 € | 8693 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,0509 € | 3770 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2377 € | 1468 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0433 € | 24044 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.084 in
2.1 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,0441 € | 66025 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,0491 € | 33196 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,0696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0502 € | 39961 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,046 € | 2139 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa