Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0459 € - 0,0612 € | 6959 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.522 in
13.3 mm
|
0.712 in
18.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2246 € - 0,2977 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.015 in
25.8 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0971 € - 0,1199 € | 1000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.518 in
13.2 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,067 € | 2388 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.070 in
1.8 mm
|
||
| 0,057 € - 0,076 € | 2500 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2485 € - 0,3309 € | 7803 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
1.575 in
40 mm
|
0.119 in
3 mm
|
||
| 0,0866 € - 0,1155 € | 5172 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.839 in
21.3 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,2328 € - 0,2874 € | 3047 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.810 in
20.6 mm
|
1.490 in
37.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,1127 € | 7966 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.473 in
12 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0464 € | 2000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.507 in
12.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.944 in
24 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0656 € - 0,0809 € | 2977 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,2166 € | 2832 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,03 € - 0,0371 € | 2000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1159 € | 1000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,1153 € | 11700 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,1484 € - 0,1832 € | 3498 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.088 in
27.6 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,1181 € | 4000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0795 € | 668 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0623 € - 0,083 € | 38997 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.743 in
18.9 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa