Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0236 € - 0,0291 € 2986 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.6 mm
9.6 mm
2.4 mm
0,0379 € - 0,0469 € 5000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.2 mm
14.4 mm
1.6 mm
0,0699 € - 0,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
15.7 mm
4.6 mm
0,0483 € - 0,0643 € 19996 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.1 mm
19.1 mm
1 mm
0,1028 € - 0,1369 € 5916 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
17.5 mm
22 mm
3.9 mm
0,0459 € - 0,0612 € 6959 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
13.3 mm
18.1 mm
1.6 mm
0,2246 € - 0,2977 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
25.8 mm
38.1 mm
6.4 mm
0,0971 € - 0,1199 € 1000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
13.2 mm
25.4 mm
2 mm
0,0683 € - 0,0911 € 7000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0376 € - 0,0464 € 1998 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
12.2 mm
17 mm
0.8 mm
0,0418 € - 0,0558 € 60995 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.6 mm
14.2 mm
3.2 mm
0,0389 € - 0,0481 € 2950 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
7.1 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,0411 € - 0,0508 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
10.3 mm
19.1 mm
0.8 mm
0,0786 € - 0,097 € 1998 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
11.2 mm
16.5 mm
3.2 mm
0,0442 € - 0,059 € 20998 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,0494 € - 0,061 € 2398 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
0,065 € - 0,0803 € 2000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
0,0398 € - 0,0491 € 60000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0288 € - 0,0385 € 10740 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
12 mm
0.8 mm
0,0307 € - 0,0379 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
7.1 mm
16 mm
0.8 mm
  • / 31
N/A 0.221 in (ID) 0.377 in (OD)

10356142

Hinta-alue
0,0291 € - 0,0236 €

Varastotasot
2986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.6 mm
  • Paksuus
    2.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.203 in (ID) 0.565 in (OD)

10356456

Hinta-alue
0,0469 € - 0,0379 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.4 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.209 in (ID) 0.620 in (OD)

10356500

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.7 mm
  • Paksuus
    4.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.317 in (ID) 0.750 in (OD)

10356869

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0483 €

Varastotasot
19996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Paksuus
    1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.688 in (ID) 0.865 in (OD)

10356876

Hinta-alue
0,1369 € - 0,1028 €

Varastotasot
5916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    22 mm
  • Paksuus
    3.9 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
#2 N/A 0.522 in (ID) 0.712 in (OD)

10356715

Hinta-alue
0,0612 € - 0,0459 €

Varastotasot
6959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 1.015 in (ID) 1.500 in (OD)

10357019

Hinta-alue
0,2977 € - 0,2246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Paksuus
    6.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.518 in (ID) 1.000 in (OD)

10357002

Hinta-alue
0,1199 € - 0,0971 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.375 in (ID) 0.750 in (OD)

10356821

Hinta-alue
0,0911 € - 0,0683 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Paksuus
    3.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.481 in (ID) 0.671 in (OD)

10356623

Hinta-alue
0,0464 € - 0,0376 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    17 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.260 in (ID) 0.560 in (OD)

10356418

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0418 €

Varastotasot
60995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.2 mm
  • Paksuus
    3.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
#2 N/A 0.281 in (ID) 0.719 in (OD)

10356746

Hinta-alue
0,0481 € - 0,0389 €

Varastotasot
2950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
#4 N/A 0.406 in (ID) 0.750 in (OD)

10356791

Hinta-alue
0,0508 € - 0,0411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.440 in (ID) 0.650 in (OD)

10356616

Hinta-alue
0,097 € - 0,0786 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.5 mm
  • Paksuus
    3.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.421 in (ID) 0.687 in (OD)

10356661

Hinta-alue
0,059 € - 0,0442 €

Varastotasot
20998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.4 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
#2 N/A 0.343 in (ID) 0.885 in (OD)

10356906

Hinta-alue
0,061 € - 0,0494 €

Varastotasot
2398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.5 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.187 in (ID) 0.750 in (OD)

10356760

Hinta-alue
0,0803 € - 0,065 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Paksuus
    4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
#2 N/A 0.375 in (ID) 0.750 in (OD)

10356753

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0398 €

Varastotasot
60000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.252 in (ID) 0.472 in (OD)

10356289

Hinta-alue
0,0385 € - 0,0288 €

Varastotasot
10740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.280 in (ID) 0.630 in (OD)

10356609

Hinta-alue
0,0379 € - 0,0307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    16 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä