Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1318 € - 0,1462 € 8080 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.4 mm
40.0 mm
3.0 mm
10075128 0,0351 € - 0,039 € 69996 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,055 € - 0,0612 € 135955 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0576 € - 0,064 € 185953 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0651 € - 0,0723 € 25000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,2871 € - 0,2871 € 31566 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0475 € - 0,0529 € 9581 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0651 € - 0,0723 € 25062 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,045 € - 0,0499 € 30957 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,1127 € - 0,125 € 68532 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0499 € - 0,0556 € 73608 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,202 € - 0,2126 € 50705 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,075 € - 0,0926 € 11110 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0576 € - 0,064 € 60527 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.3 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,0701 € - 0,0779 € 54552 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,1656 € - 0,1848 € 300 Varastossa
Väritön
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,095 € - 0,1056 € 26253 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1588 € - 0,1752 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
PVDF
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,085 € - 0,0945 € 232226 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0275 € - 0,0305 € 189046 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
  • / 31
Aluslevy 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067901

Hinta-alue
0,1462 € - 0,1318 €

Varastotasot
8080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10075128

Hinta-alue
0,039 € - 0,0351 €

Varastotasot
69996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10042304

Hinta-alue
0,0612 € - 0,055 €

Varastotasot
135955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10067987

Hinta-alue
0,064 € - 0,0576 €

Varastotasot
185953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 10.2 mm 25.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10068472

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0651 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10184219

Hinta-alue
0,2871 € - 0,2871 €

Varastotasot
31566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10068014

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0475 €

Varastotasot
9581 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10067598

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0651 €

Varastotasot
25062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm Nailon 6/6

10067857

Hinta-alue
0,0499 € - 0,045 €

Varastotasot
30957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10068281

Hinta-alue
0,125 € - 0,1127 €

Varastotasot
68532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067567

Hinta-alue
0,0556 € - 0,0499 €

Varastotasot
73608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10184936

Hinta-alue
0,2126 € - 0,202 €

Varastotasot
50705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10184851

Hinta-alue
0,0926 € - 0,075 €

Varastotasot
11110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.3 mm 16.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067475

Hinta-alue
0,064 € - 0,0576 €

Varastotasot
60527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nailon 6/6

10184202

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0701 €

Varastotasot
54552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1656 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068410

Hinta-alue
0,1056 € - 0,095 €

Varastotasot
26253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PVDF

10042168

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10184486

Hinta-alue
0,0945 € - 0,085 €

Varastotasot
232226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10042199

Hinta-alue
0,0305 € - 0,0275 €

Varastotasot
189046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä