Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0571 € - 0,0636 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,1128 € | 1300 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1232 € - 0,1944 € | 2886 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,066 € - 0,0732 € | 209468 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5835 € - 0,6141 € | 500 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0656 € - 0,0656 € | 10900 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1541 € - 0,1635 € | 61041 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6154 € - 0,6486 € | 3250 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1241 € - 0,1382 € | 4946 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3217 € - 0,3217 € | 5094 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,2565 € | 38798 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,2888 € | 20190 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,089 € - 0,0988 € | 97039 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3961 € - 0,4399 € | 2089 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8343 € - 1,8343 € | 1974 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1161 € - 0,1288 € | 50258 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,064 € | 6311 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3615 € - 0,3801 € | 25797 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9406 € - 1,9406 € | 2699 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3469 € - 0,3469 € | 98323 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa