Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0252 € - 0,0311 € 2000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3 mm
5.5 mm
0.9 mm
0,0376 € - 0,0418 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,04 € - 0,0445 € 52027 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0626 € - 0,0696 € 6739 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
25.0 mm
1.6 mm
0,125 € - 0,1395 € 76960 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0869 € - 0,1213 € 2500 Varastossa
Väritön
PA
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0576 € - 0,064 € 22448 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,045 € - 0,0499 € 39158 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,0844 € - 0,1177 € 54637 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,055 € - 0,0612 € 135955 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,079 € - 0,0876 € 59400 Varastossa
Harmaa
PP
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0831 € - 0,0864 € 10728 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,1451 € - 0,1615 € 956 Varastossa
Harmaa
PVDF
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0352 € - 0,0392 € 53050 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0376 € - 0,0418 € 155000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0255 € - 0,0265 € 51958 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0672 € - 0,0747 € 54746 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,2405 € - 0,2671 € 20904 Varastossa
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1318 € - 0,1462 € 10080 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.4 mm
40.0 mm
3.0 mm
10075128 0,0351 € - 0,039 € 69996 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • / 31
Litteä aluslevy 0.120 in 0.218 in 0.037 in Nailon 6/6

10355848

Hinta-alue
0,0311 € - 0,0252 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10267004

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10267059

Hinta-alue
0,0445 € - 0,04 €

Varastotasot
52027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.4 mm 25.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10106426

Hinta-alue
0,0696 € - 0,0626 €

Varastotasot
6739 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10309278

Hinta-alue
0,1395 € - 0,125 €

Varastotasot
76960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10117415

Hinta-alue
0,1213 € - 0,0869 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10106419

Hinta-alue
0,064 € - 0,0576 €

Varastotasot
22448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10309261

Hinta-alue
0,0499 € - 0,045 €

Varastotasot
39158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10056288

Hinta-alue
0,1177 € - 0,0844 €

Varastotasot
54637 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10042304

Hinta-alue
0,0612 € - 0,055 €

Varastotasot
135955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

10042212

Hinta-alue
0,0876 € - 0,079 €

Varastotasot
59400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10042359

Hinta-alue
0,0864 € - 0,0831 €

Varastotasot
10728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PVDF

10042137

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1451 €

Varastotasot
956 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10075159

Hinta-alue
0,0392 € - 0,0352 €

Varastotasot
53050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10267028

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0376 €

Varastotasot
155000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10267066

Hinta-alue
0,0265 € - 0,0255 €

Varastotasot
51958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10042311

Hinta-alue
0,0747 € - 0,0672 €

Varastotasot
54746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

10042335

Hinta-alue
0,2671 € - 0,2405 €

Varastotasot
20904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067901

Hinta-alue
0,1462 € - 0,1318 €

Varastotasot
10080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10075128

Hinta-alue
0,039 € - 0,0351 €

Varastotasot
69996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön