Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0456 € - 0,0506 € | 363588 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,1417 € | 18899 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2203 € - 0,3157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0692 € | 45518 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2901 € - 0,2901 € | 42785 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,0912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0798 € | 53103 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0257 € - 0,0284 € | 35663 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0402 € | 40050 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0429 € | 35369 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0456 € | 67027 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0714 € | 31739 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0282 € - 0,0313 € | 21955 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0714 € | 38400 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0435 € - 0,0485 € | 123400 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0429 € | 66000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0261 € - 0,0272 € | 44958 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0857 € - 0,0949 € | 18331 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,1648 € | 31522 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0542 € | 69000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm