Valikko Haku

Litteä aluslevy 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

Litteä aluslevy ehkäisee vuotoja, sen tiiviys vaimentaa tärinää ja sen termoplastinen kumimateriaali tasoittaa kuormitusta. Käytetään autokokoonpanoissa, sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Valmistettu mustasta TPR-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10117422

Valmistajan tuotenumero:

033050011407

34000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1656 €
1000 + 0,1282 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

82,80 €

500 x 0,1656 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 5.3 mm
Ulkohalkaisija 25.0 mm
Paksuus 2.5 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä