Valikko Haku

Viimeistelyaluslevy 10.0 mm 25.0 mm M10 Ruostumaton teräs

Tätä pyöreää upotettua aluslevyä käytetään jakamaan kuormaa ja kiinnitykseen. Käytettäessä uppokantaruuvien kanssa se tuottaa siistin liitoksen. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä takaamaan erinomainen korroosionkesto kohteissa, missä vaaditaan lujuutta ja hankauksenkestoa.
Essentra tuotenumero:

10503454

Valmistajan tuotenumero:

1504898

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M10
Sisähalkaisija 10.0 mm
Ulkohalkaisija 25.0 mm
Paksuus 6.5 mm
Aluslevyn muoto Pyöreä
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Materiaali Ruostumaton teräs
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Väri Hopea
Tekniset tiedot DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä