Valikko Haku

Litteät aluslevyt - kumi

Varastossa

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1234 € - 0,1444 € 30534 Varastossa
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,3354 € - 0,3354 € 35010 Varastossa
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,0392 € - 0,0457 € 36433 Varastossa
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1894 € - 0,1992 € 58754 Varastossa
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,195 € - 0,2048 € 19430 Varastossa
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,2175 € - 0,2287 € 77648 Varastossa
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0532 € - 0,0621 € 29800 Varastossa
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,195 € - 0,2048 € 8886 Varastossa
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0766 € - 0,0896 € 11000 Varastossa
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
  • / 3
Aluslevy 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Hinta-alue
0,1444 € - 0,1234 €

Varastotasot
30534 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3354 €

Varastotasot
35010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Hinta-alue
0,0457 € - 0,0392 €

Varastotasot
36433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1894 €

Varastotasot
58754 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Hinta-alue
0,2048 € - 0,195 €

Varastotasot
19430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2175 €

Varastotasot
77648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0532 €

Varastotasot
29800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Hinta-alue
0,2048 € - 0,195 €

Varastotasot
8886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0766 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy