Valikko Haku

Litteät aluslevyt - kumi

Varastossa

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1473 € - 0,2946 € 11 Varastossa
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0578 € - 0,1159 € 1424 Varastossa
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1003 € - 0,2006 € 16650 Varastossa
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0529 € - 0,1059 € 3493 Varastossa
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,5065 € - 1,016 € 1120 Varastossa
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0835 € - 0,1669 € 200 Varastossa
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1268 € - 0,254 € 228 Varastossa
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,6118 € - 1,2251 € 15 Varastossa
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0676 € - 0,1352 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1006 € - 0,202 € 498 Varastossa
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0423 € - 0,0847 € 200 Varastossa
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0484 € - 0,0971 € 196 Varastossa
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0583 € - 0,1164 € 6291 Varastossa
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0489 € - 0,098 € 2760 Varastossa
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0836 € - 0,1669 € 95 Varastossa
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,3031 € - 0,6062 € 274 Varastossa
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1512 € - 0,1512 € 5000 Varastossa
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,5922 € - 1,183 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0966 € - 0,1936 € 4300 Varastossa
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2399 € - 0,4771 € 139 Varastossa
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
  • / 3
Aluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

10353264

Hinta-alue
0,2946 € - 0,1473 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353110

Hinta-alue
0,1159 € - 0,0578 €

Varastotasot
1424 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

10353226

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1003 €

Varastotasot
16650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Hinta-alue
0,1059 € - 0,0529 €

Varastotasot
3493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Hinta-alue
1,016 € - 0,5065 €

Varastotasot
1120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Hinta-alue
0,1669 € - 0,0835 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Hinta-alue
0,254 € - 0,1268 €

Varastotasot
228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Hinta-alue
1,2251 € - 0,6118 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10353172

Hinta-alue
0,1352 € - 0,0676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Hinta-alue
0,202 € - 0,1006 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10353097

Hinta-alue
0,0847 € - 0,0423 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0484 €

Varastotasot
196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Hinta-alue
0,1164 € - 0,0583 €

Varastotasot
6291 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

10353141

Hinta-alue
0,098 € - 0,0489 €

Varastotasot
2760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

10353202

Hinta-alue
0,1669 € - 0,0836 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Hinta-alue
0,6062 € - 0,3031 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10345245

Hinta-alue
0,1512 € - 0,1512 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Hinta-alue
1,183 € - 0,5922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10353219

Hinta-alue
0,1936 € - 0,0966 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353271

Hinta-alue
0,4771 € - 0,2399 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy