Valikko Haku

Litteät aluslevyt - kumi

Varastossa

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0766 € - 0,0896 € 26000 Varastossa
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1365 € - 0,1365 € 10 Varastossa
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,108 € - 0,108 € 33 Varastossa
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,195 € - 0,2048 € 68886 Varastossa
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,6469 € - 0,6469 € 3500 Varastossa
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0677 € - 0,079 € 18909 Varastossa
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,4967 € - 0,4967 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3795 € - 0,4447 € 5250 Varastossa
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2563 € - 0,2563 € 2500 Varastossa
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,9191 € - 0,9191 € 4088 Varastossa
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,0551 € - 1,1089 € 4500 Varastossa
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
1,997 € - 1,997 € 1000 Varastossa
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
10042144 0,0647 € - 0,0757 € 191810 Varastossa
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1234 € - 0,1444 € 25534 Varastossa
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,2691 € - 0,3144 € 5047 Varastossa
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10069585 0,7984 € - 0,7984 € 21256 Varastossa
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,195 € - 0,2048 € 18430 Varastossa
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,3354 € - 0,3354 € 32810 Varastossa
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,0392 € - 0,0457 € 36433 Varastossa
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2175 € - 0,2287 € 95377 Varastossa
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
  • / 3
Aluslevy 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0766 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Hinta-alue
0,1365 € - 0,1365 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Hinta-alue
0,108 € - 0,108 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Hinta-alue
0,2048 € - 0,195 €

Varastotasot
68886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Hinta-alue
0,6469 € - 0,6469 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Hinta-alue
0,079 € - 0,0677 €

Varastotasot
18909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Hinta-alue
0,4967 € - 0,4967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Hinta-alue
0,4447 € - 0,3795 €

Varastotasot
5250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Hinta-alue
0,2563 € - 0,2563 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Hinta-alue
0,9191 € - 0,9191 €

Varastotasot
4088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Hinta-alue
1,1089 € - 1,0551 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Hinta-alue
1,997 € - 1,997 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0647 €

Varastotasot
191810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Hinta-alue
0,1444 € - 0,1234 €

Varastotasot
25534 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Hinta-alue
0,3144 € - 0,2691 €

Varastotasot
5047 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Hinta-alue
0,7984 € - 0,7984 €

Varastotasot
21256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Hinta-alue
0,2048 € - 0,195 €

Varastotasot
18430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3354 €

Varastotasot
32810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Hinta-alue
0,0457 € - 0,0392 €

Varastotasot
36433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2175 €

Varastotasot
95377 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy