Valikko Haku

Litteä piirikorttituki

Varastossa

Nämä painovälilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niitä saa kolmena eri tyyppisenä vaihtoehtona: laipallinen alusta, kuppimainen alusta tai jousirunko.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuusalue Välilevyn pituus Osta
0,2708 € - 0,3311 € 5013 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1285 € - 0,1428 € 13307 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1348 € - 0,1642 € 6000 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1693 € - 0,1881 € 3000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1416 € - 0,1574 € 14000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1366 € - 0,1518 € 984 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1177 € - 0,1308 € 8000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,3213 € - 0,3438 € 122000 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1251 € - 0,139 € 20000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2109 € - 0,2343 € 8000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1066 € - 0,1185 € 303 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1478 € - 0,1642 € 77642 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1348 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1069 € - 0,1188 € 31670 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1595 € - 0,1772 € 47009 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1575 € - 0,175 € 771 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1348 € - 0,1642 € 4130 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1236 € - 0,1373 € 8963 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1577 € - 0,1752 € 68638 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,1321 € - 0,1468 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • / 2
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022375

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
5013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022412

Hinta-alue
0,1428 € - 0,1285 €

Varastotasot
13307 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021996

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022450

Hinta-alue
0,1881 € - 0,1693 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022443

Hinta-alue
0,1574 € - 0,1416 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 11.1 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022436

Hinta-alue
0,1518 € - 0,1366 €

Varastotasot
984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022399

Hinta-alue
0,1308 € - 0,1177 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021873

Hinta-alue
0,3438 € - 0,3213 €

Varastotasot
122000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022405

Hinta-alue
0,139 € - 0,1251 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022429

Hinta-alue
0,2343 € - 0,2109 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021910

Hinta-alue
0,1185 € - 0,1066 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Piirilevyn tuki 9.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021958

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1478 €

Varastotasot
77642 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021897

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021934

Hinta-alue
0,1188 € - 0,1069 €

Varastotasot
31670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021965

Hinta-alue
0,1772 € - 0,1595 €

Varastotasot
47009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022009

Hinta-alue
0,175 € - 0,1575 €

Varastotasot
771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021972

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
4130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Piirilevyn tuki 4.8 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021927

Hinta-alue
0,1373 € - 0,1236 €

Varastotasot
8963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022382

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1577 €

Varastotasot
68638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001752

Hinta-alue
0,1468 € - 0,1321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm