Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 3.2 mm 6.4 mm Väritön Nailon 6/6

This split flat cable clamp is made of UL94-V-2 nylon and it is mounted with
Essentra tuotenumero:

10024690

Valmistajan tuotenumero:

SFCC-4-01A-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,341 €
5000 + 0,3199 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

341,00 €

1000 x 0,341 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa Liima
Sisäkorkeus 3.2 mm
Sisäleveys 6.4 mm
Väri Väritön
Adhesive Material Akryyli
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä