Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike Liima 2.7 mm 24.9 mm PA

Tämä kaksiosainen litteä kaapelikiinnike on valmistettu värittömästä nailonista, ja sen liimapinnan koko on 29,2 x 24,9 mm.
Essentra tuotenumero:

10001530

Valmistajan tuotenumero:

CFCCS-8-01A4

30900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3634 €
5000 + 0,3381 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

363,40 €

1000 x 0,3634 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa Liima
Sisäkorkeus 2.7 mm
Kokonaiskorkeus 5.8 mm
Väri Väritön
Liimatyyppi Akryyli
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä