Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike Liima 14.3 mm Noryl

This Flat Cable Clamp features an adhesive base, it is made using grey UL rated nylon.
Essentra tuotenumero:

10108284

Valmistajan tuotenumero:

CFCC-3-5A-RT-GY

400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,289 €
10000 + 0,2568 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

289,00 €

1000 x 0,289 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa Liima
Puristinvarren pituus 12.5 mm
Sisäkorkeus 4.6 mm
Väri Harmaa
Liimatyyppi Akryyli
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä