Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 20.0 mm 24.0 mm Harmaa PVC

This grey adhesive mount flat cable clamp in made of UL94 V-0 PVC. The base is 24.0 mm | 0.945 in.
Essentra tuotenumero:

10245781

Valmistajan tuotenumero:

460294

45005 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1768 €
1000 - 1999 0,1669 €
2000 + 0,1585 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

17,68 €

100 x 0,1768 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa Liima
Kokonaiskorkeus 9.0 mm
Väri Harmaa
Adhesive Material Akryyli
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä