Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 93 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-26C
Essentra tuotenumero:

10154601

Valmistajan tuotenumero:

FCRC-26B-6A-RT

900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 1,2619 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

126,19 €

100 x 1,2619 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Sisäkorkeus 19.1 mm
Kokonaiskorkeus 21.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 82.3 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot UL94 V-2
Tekniset tiedot RMS-15
Asennustapa Liima

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä