Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 50.8 mm 12.7 mm Musta PVC

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 25.4 mm | 1.000 in.
Essentra tuotenumero:

10154397

Valmistajan tuotenumero:

FCC-8-3-RT

259 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,6038 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

60,38 €

100 x 0,6038 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Sisäleveys 25.4 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Kokonaispituus 50.8 mm
Tullinimike 3926909790
Vakio RMS
Vakio UL

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä