Valikko Haku

Lineaariset ohjainkiskot

Kysy toimitusaikaa

Nämä lineaariset ohjainkiskot ovat lineaarisen liikkeen laakerijärjestelmiä, joita käytetään liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen lineaarisessa suunnassa. Lineaariset ohjainkiskot on valmistettu kahdesta pääosasta: kiskosta ja kelkasta. Kisko on pitkä ja suora palkki, joka on kiinnitetty kiinteälle alustalle. Kelkka on liikkuva lohko, joka kulkee kiskolla. Kelkka sisältää laakereita, jotka ovat kosketuksissa kiskoon ja tarjoavat pienikitkaisen ja lineaarisen liikkeen.

Näitä kiskoja käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja sulavia liikkeitä. Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.

Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se ylös kiskoille ja liu´uta sen kiskon päälle. Sitä käytetään laajalti suuren kuorman ja tarkoissa käyttökohteissa kaikkialla teollisuudessa, mukaan lukien lääkinnällisissä laitteissa, puolijohteiden tuotantolaitteissa sekä teollisuuden automaatiolaitteissa.

  • Käytetään liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen lineaarisessa suunnassa.
  • Sisältää kaksi osaa: kiskon ja kelkan.
  • Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
689 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rail size l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
74,18 € - 92,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
80.0
Kiinnitys takaa
34.0
26.0
20.0
360.0
166,92 € - 208,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
80.0
Kiinnitys takaa
34.0
26.0
20.0
840.0
455,09 € - 568,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
80.0
Kiinnitys takaa
34.0
26.0
20.0
2280.0
670,41 € - 838,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
80.0
Kiinnitys takaa
34.0
26.0
20.0
3400.0
685,80 € - 857,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
80.0
Kiinnitys takaa
34.0
26.0
20.0
3480.0
731,94 € - 914,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
80.0
Kiinnitys takaa
34.0
26.0
20.0
3720.0
68,71 € - 85,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
255.0
421,42 € - 526,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
1620.0
636,06 € - 795,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
2460.0
794,68 € - 993,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
3090.0
148,70 € - 185,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
570.0
368,56 € - 460,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
1410.0
474,30 € - 592,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
1830.0
228,23 € - 285,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
885.0
254,66 € - 318,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
990.0
315,69 € - 394,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
1200.0
289,26 € - 361,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
1095.0
500,74 € - 625,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
1935.0
201,58 € - 251,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
780.0
342,11 € - 427,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Kiinnitys takaa
45.0
31.1
22.5
1305.0
  • / 35
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 35.0 M8 360.0 Teräs

20168483

Hinta-alue
92,72 € - 74,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    35.0
  • l1
    360.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 35.0 M8 840.0 Teräs

20168544

Hinta-alue
208,65 € - 166,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    35.0
  • l1
    840.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 35.0 M8 2280.0 Teräs

20168728

Hinta-alue
568,86 € - 455,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    35.0
  • l1
    2280.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 35.0 M8 3400.0 Teräs

20168865

Hinta-alue
838,01 € - 670,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3400.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 35.0 M8 3480.0 Teräs

20168872

Hinta-alue
857,25 € - 685,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3480.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 35.0 M8 3720.0 Teräs

20168902

Hinta-alue
914,92 € - 731,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3720.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 255.0 Teräs

20168957

Hinta-alue
85,89 € - 68,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    255.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 1620.0 Teräs

20169084

Hinta-alue
526,77 € - 421,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1620.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 2460.0 Teräs

20169169

Hinta-alue
795,08 € - 636,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2460.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 3090.0 Teräs

20169213

Hinta-alue
993,35 € - 794,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3090.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 570.0 Teräs

20168988

Hinta-alue
185,87 € - 148,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    570.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 1410.0 Teräs

20169060

Hinta-alue
460,70 € - 368,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1410.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 1830.0 Teräs

20169107

Hinta-alue
592,88 € - 474,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1830.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 885.0 Teräs

20169015

Hinta-alue
285,29 € - 228,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    885.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 990.0 Teräs

20169022

Hinta-alue
318,33 € - 254,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    990.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 1200.0 Teräs

20169046

Hinta-alue
394,61 € - 315,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1200.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 1095.0 Teräs

20169039

Hinta-alue
361,57 € - 289,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1095.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 1935.0 Teräs

20169114

Hinta-alue
625,92 € - 500,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1935.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 780.0 Teräs

20169008

Hinta-alue
251,98 € - 201,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    780.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 1305.0 Teräs

20169053

Hinta-alue
427,64 € - 342,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1305.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0