Valikko Haku

Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 45.0 M12 2040.0 Teräs

Tätä 45 mm:n lineaarista ohjainkiskoa käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja sulavia liikkeitä. Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20169121

Valmistajan tuotenumero:

20169121

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 662,90 €
10 - 19 596,61 €
20 - 49 563,47 €
50 + 530,32 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

662,90 €

1 x 662,90 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Kiinnitys takaa
Rail size 45.0
l1 2040.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 24.0
d1 M12
Paino kg 25.09
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä