20163624
20163624
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 431,80 € |
10 - 19 | 388,62 € |
20 - 49 | 367,03 € |
50 + | 345,44 € |
Kiskotyyppi | Vakio |
---|---|
Rail size | 20.0 |
l1 | 3280.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 8.5 |
Ruuveille d1 | M5 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.5 |
Paino kg | 8.53 |
Materiaali | Teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa