Valikko Haku

Lineaarinen ohjainkisko Vakio 20.0 6.0 2020.0 Teräs

Tätä 20 mm:n lineaarista ohjainkiskoa käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja sulavia liikkeitä. Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20163419

Valmistajan tuotenumero:

20163419

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 280,7988 €
10 - 19 252,724 €
20 - 49 238,6815 €
50 + 224,639 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

280,80 €

1 x 280,7988 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Vakio
Rail size 20.0
l1 2020.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 8.5
Ruuveille d1 M5
d1 6.0
d2 9.5
Paino kg 5.25
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä