Näitä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään liikejärjestelmissä, joissa ne on suunniteltu tarjoamaan tasaisen ja tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan lineaarisella akselilla.
Tämä tuoteryhmä sisältää kolme eri tyyppiä:
Muotoilu mahdollistaa sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen ja minimoi hankausta ja kulumista. Sopii lämpötiloihin välillä -20C ja +80C. Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi monissa eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l2 | Materiaali | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,30 € - 99,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
121.2
|
Teräs
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Double Length
|
||
| 10,51 € - 15,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.5
|
Ruostumaton teräs
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 102,22 € - 146,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
155.2
|
Teräs
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Double Length
|
||
| 13,60 € - 19,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.5
|
Ruostumaton teräs
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 52,22 € - 74,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
101.7
|
Teräs
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
||
| 23,85 € - 34,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.0
|
Ruostumaton teräs
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 13,89 € - 19,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.0
|
Teräs
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Double Length
|
||
| 17,17 € - 24,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.5
|
Ruostumaton teräs
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 34,72 € - 49,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
77.6
|
Teräs
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
| 6,77 € - 9,67 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.5
|
Teräs
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 44,52 € - 63,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
104.2
|
Teräs
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Double Length
|
||
| 63,85 € - 91,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.0
|
Ruostumaton teräs
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version
|
||
| 7,13 € - 10,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.5
|
Teräs
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 155,79 € - 222,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
170.0
|
Teräs
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Double Length
|
||
| 36,29 € - 51,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.0
|
Teräs
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
| 71,76 € - 102,51 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.0
|
Ruostumaton teräs
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version
|
||
| 17,65 € - 25,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.1
|
Teräs
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 32,10 € - 45,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
49.8
|
Ruostumaton teräs
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||
| 19,69 € - 28,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.5
|
Ruostumaton teräs
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 23,44 € - 33,48 € | 2 Varastossa |
61.0
|
Teräs
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Double Length
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa