Näitä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään liikejärjestelmissä, joissa ne on suunniteltu tarjoamaan tasaisen ja tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan lineaarisella akselilla.
Tämä tuoteryhmä sisältää kolme eri tyyppiä:
Muotoilu mahdollistaa sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen ja minimoi hankausta ja kulumista. Sopii lämpötiloihin välillä -20C ja +80C. Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi monissa eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l2 | Materiaali | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447,45 € - 639,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
101.7
|
Ruostumaton teräs
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
||
| 81,63 € - 116,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.6
|
Ruostumaton teräs
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 14,37 € - 20,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
Ruostumaton teräs
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 11,70 € - 16,71 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
Teräs
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
|||
| 16,69 € - 23,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||
| 6,02 € - 8,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
Teräs
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 11,54 € - 16,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
Ruostumaton teräs
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
101.7
|
Ruostumaton teräs
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
|||
| 16,81 € - 24,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.8
|
Teräs
|
12.0
|
22.0
|
61.0
|
Double Length
|
||
| 189,15 € - 270,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
77.6
|
Ruostumaton teräs
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
| 90,95 € - 129,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.1
|
Ruostumaton teräs
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
77.6
|
Ruostumaton teräs
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
|||
| 139,48 € - 199,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.6
|
Ruostumaton teräs
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 62,56 € - 89,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.1
|
Ruostumaton teräs
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 21,64 € - 30,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.9
|
Ruostumaton teräs
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 24,12 € - 34,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.1
|
Ruostumaton teräs
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
| 13,78 € - 19,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.1
|
Teräs
|
25.0
|
25.0
|
40.0
|
Closed
|
||
| 36,29 € - 51,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.0
|
Teräs
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
| 69,30 € - 99,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
121.2
|
Teräs
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Double Length
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa