Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, laipalliset

Varastossa

Näitä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Kiinnityslaipan avulla holkki on helppo kiinnittää pintaan pulteilla tai ruuveilla. Pitkät laipalliset kuulaholkit takaa paremman kuormituskapasiteetin ja vakauden verrattuna samankokoisiin vakiokuulaholkkeihin.

Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi sekä korkea kuormituskapasiteetti, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää.

Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin, kokoonpanojärjestelmiin ja tuotantoprosesseihin.

  • Pieni kitka pienempää kulumista varten, sekä korkea kuormankantokyky, mikä vähentää jännityskeskittymää.
  • Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
  • Asennuslaipan ansiosta holkki voidaan asentaa pintaan helposti pulteilla tai ruuveilla.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tyyppi Osta
29,80 € - 42,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
13,99 € - 19,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
25,72 € - 36,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
30,65 € - 43,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Square Flange
53,17 € - 75,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
35,98 € - 51,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
24,84 € - 35,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
48,15 € - 68,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
94,42 € - 134,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
69,03 € - 98,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
66,42 € - 94,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
82,87 € - 118,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
117,71 € - 168,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
22,06 € - 31,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
31,34 € - 44,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
11.0
30.0
47.0
68.0
Square Flange
60,12 € - 85,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
100,74 € - 143,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
31,59 € - 45,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
58,71 € - 83,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
51,23 € - 73,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
11.0
30.0
47.0
123.0
Square Flange
  • / 6
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

20156060

Hinta-alue
42,57 € - 29,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Teräs

20156077

Hinta-alue
19,99 € - 13,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

20156053

Hinta-alue
36,74 € - 25,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 12.0 22.0 57.0 Teräs

20158071

Hinta-alue
43,79 € - 30,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Teräs

20156350

Hinta-alue
75,95 € - 53,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156183

Hinta-alue
51,40 € - 35,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Teräs

20156275

Hinta-alue
35,49 € - 24,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156459

Hinta-alue
68,78 € - 48,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 112.0 Ruostumaton teräs

20156282

Hinta-alue
134,88 € - 94,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20156152

Hinta-alue
98,62 € - 69,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20156213

Hinta-alue
94,89 € - 66,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20156220

Hinta-alue
118,38 € - 82,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 112.0 Ruostumaton teräs

20156299

Hinta-alue
168,15 € - 117,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Teräs

20156107

Hinta-alue
31,52 € - 22,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 30.0 47.0 68.0 Teräs

20156848

Hinta-alue
44,77 € - 31,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 25.0 40.0 112.0 Teräs

20156831

Hinta-alue
85,88 € - 60,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 60.0 90.0 125.0 Teräs

20156916

Hinta-alue
143,92 € - 100,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 25.0 Ruostumaton teräs

20156947

Hinta-alue
45,13 € - 31,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Ruostumaton teräs

20156770

Hinta-alue
83,87 € - 58,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 30.0 47.0 123.0 Teräs

20156855

Hinta-alue
73,19 € - 51,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0