Valikko Haku

Lineaarikuljetin 89.0 M5x12 50.0 Alumiini

Tätä suljettua lineaarielkkaa käytetään lineaarisen liikkeen järjestelmissä yhdessä karkaistujen teräksestä valmistettujen akselien kanssa. Se voi kestää lämpötiloja välillä 20 °C... +80 °C. Valmistettu alumiinista, teräksestä valmistettu lineaarinen holkki.
Essentra tuotenumero:

20263669

Valmistajan tuotenumero:

20263669

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 60,7928 €
10 - 19 54,7145 €
20 - 49 51,6703 €
50 + 48,6363 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

60,79 €

1 x 60,7928 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kelkkamalli Pitkä
Pallohäkin materiaali Resin
d1 tol H6 16.0
l1 89.0
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 9.0
Paino gr 360.0
h4 19.0
l2 ±02 79.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2340.0
Rungon materiaali Alumiini
Laakerin materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä