Valikko Haku

Lineaarikuljetin 154.0 M8x18 78.0 Alumiini

Tätä suljettua lineaarielkkaa käytetään lineaarisen liikkeen järjestelmissä yhdessä karkaistujen teräksestä valmistettujen akselien kanssa. Se voi kestää lämpötiloja välillä 20 °C... +80 °C. Valmistettu alumiinista, teräksestä valmistettu lineaarinen holkki.
Essentra tuotenumero:

20263102

Valmistajan tuotenumero:

20263102

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 80,0628 €
10 - 19 72,0575 €
20 - 49 68,0498 €
50 + 64,0523 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

80,06 €

1 x 80,0628 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kelkkamalli Pitkä
Pallohäkin materiaali Resin
d1 tol H6 30.0
l1 154.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 59.5
h2 49.0
h3 15.0
Paino gr 1525.0
h4 30.0
l2 ±02 132.0
w1 78.0
w2 ±02 58.0
w3 39.0
w4 10.0
Dyn. load C max. N 2490.0
Static load C0 max. N 5480.0
Rungon materiaali Alumiini
Laakerin materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä