Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | T | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,1625 € - 305,7105 € | 20 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 164,8259 € - 346,1345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 119,495 € - 250,9396 € | 20 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 24,5342 € - 51,5219 € | 95 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 34,337 € - 101,2314 € | 55 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 37,3353 € - 78,4042 € | 84 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 52,5871 € - 110,433 € | 39 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 19,0168 € - 39,9353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa