Valikko Haku

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Varastossa

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko T OD Osta
0,6256 € - 1,7595 € 2985 Varastossa
1.5 mm
58.0 mm
6,8591 € - 19,0044 € 122 Varastossa
1.5 mm
26.8 mm
1,1788 € - 2,5013 € 536 Varastossa
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
33,6251 € - 52,9883 € 28 Varastossa
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
4,8603 € - 9,6028 € 340 Varastossa
ANSI 4"
1.5 mm
1,9441 € - 6,584 € 43 Varastossa
1.5 mm
122.0 mm
4,5043 € - 12,3054 € 50 Varastossa
1.5 mm
212.0 mm
0,6517 € - 1,9205 € 29200 Varastossa
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
1,2554 € - 4,0539 € 880 Varastossa
1.5 mm
102.0 mm
7,4752 € - 14,548 € 255 Varastossa
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
44,3314 € - 93,096 € 28 Varastossa
1.5 mm
584.0 mm
1,265 € - 2,6566 € 200 Varastossa
1.5 mm
72.0 mm
8,9949 € - 18,8894 € 5 Varastossa
1.5 mm
247.0 mm
153,0654 € - 321,4373 € 10 Varastossa
1.5 mm
1085.0 mm
0,5257 € - 1,3628 € 563 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
0,8817 € - 2,3662 € 100 Varastossa
1.5 mm
78.0 mm
2,4233 € - 7,389 € 695 Varastossa
1.5 mm
138.0 mm
119,495 € - 250,9396 € 20 Varastossa
1.5 mm
857.2 mm
164,8259 € - 346,1345 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
1170 mm
52,5871 € - 110,433 € 29 Varastossa
1.5 mm
692 mm
  • / 5
Tarralevy DIN 20 1.5 mm Kumi Musta

10266502

Hinta-alue
1,7595 € - 0,6256 €

Varastotasot
2985 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 200 1.5 mm Kumi Musta

10266601

Hinta-alue
19,0044 € - 6,8591 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266663

Hinta-alue
2,5013 € - 1,1788 €

Varastotasot
536 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 1-1/2"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266748

Hinta-alue
52,9883 € - 33,6251 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 12"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266694

Hinta-alue
9,6028 € - 4,8603 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 4"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 65 1.5 mm Kumi Musta

10266557

Hinta-alue
6,584 € - 1,9441 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 150 1.5 mm Kumi Musta

10266595

Hinta-alue
12,3054 € - 4,5043 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266656

Hinta-alue
1,9205 € - 0,6517 €

Varastotasot
29200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 1"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy DIN 50 1.5 mm Kumi Musta

10266540

Hinta-alue
4,0539 € - 1,2554 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266700

Hinta-alue
14,548 € - 7,4752 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 5"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 584.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10308547

Hinta-alue
93,096 € - 44,3314 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 72.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10308622

Hinta-alue
2,6566 € - 1,265 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 247.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10308660

Hinta-alue
18,8894 € - 8,9949 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Laippasuoja 1085.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10308677

Hinta-alue
321,4373 € - 153,0654 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 10 1.5 mm Kumi Musta

10266489

Hinta-alue
1,3628 € - 0,5257 €

Varastotasot
563 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 32 1.5 mm Kumi Musta

10266526

Hinta-alue
2,3662 € - 0,8817 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 80 1.5 mm Kumi Musta

10266564

Hinta-alue
7,389 € - 2,4233 €

Varastotasot
695 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy 30" 1.5 mm Kumi Musta

10256190

Hinta-alue
250,9396 € - 119,495 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 1170 mm 1.5 mm Kumi Musta

10242834

Hinta-alue
346,1345 € - 164,8259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 600 1.5 mm Kumi Musta

10256169

Hinta-alue
110,433 € - 52,5871 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000