Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | T | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
126,1625 € - 305,7105 € | 20 Varastossa |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
24,5342 € - 51,5219 € | 120 Varastossa |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
34,337 € - 101,2314 € | 55 Varastossa |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
37,3353 € - 78,4042 € | 84 Varastossa |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
12,6504 € - 26,566 € | 50 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
1,265 € - 2,6566 € | 201 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
3,3581 € - 7,052 € | 234 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
52,1031 € - 109,4166 € | 100 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
12,8147 € - 26,911 € | 10 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
41,1688 € - 86,4545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
16,8947 € - 35,4788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
0,5857 € - 1,23 € | 1479 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,30 € - 4,8301 € | 90 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
1,7113 € - 4,5617 € | 40 Varastossa |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
38,2252 € - 80,273 € | 81 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
44,3314 € - 93,096 € | 30 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
12,0344 € - 25,2722 € | 224 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
2,30 € - 4,8301 € | 650 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
5,5448 € - 11,6442 € | 79 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
47,7405 € - 100,2551 € | 19 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa