Valikko Haku

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Varastossa

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko T OD Osta
119,495 € - 250,9396 € 15 Varastossa
30"
1.5 mm
857.2 mm
164,8259 € - 346,1345 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
1170 mm
52,5871 € - 110,433 € 29 Varastossa
DIN 600
1.5 mm
692 mm
126,1625 € - 305,7105 € 20 Varastossa
ANSI 36"
1.5 mm
1022.0 mm
37,3353 € - 78,4042 € 84 Varastossa
DIN 350
1.5 mm
450 mm
34,337 € - 101,2314 € 55 Varastossa
DIN 400
1.5 mm
505 mm
24,5342 € - 51,5219 € 120 Varastossa
DIN 300
1.5 mm
380 mm
110,5411 € - 267,8453 € 20 Varastossa
DIN 800
1.5 mm
910 mm
19,0168 € - 39,9353 € 33 Varastossa
DIN 250
1.5 mm
320 mm
46,7273 € - 98,1275 € 27 Varastossa
DIN 500
1.5 mm
615.0 mm
187,7584 € - 394,2926 € 10 Varastossa
1.5 mm
1333 mm
1,2787 € - 2,6853 € 125 Varastossa
1.5 mm
90.0 mm
38,0473 € - 62,3899 € 14 Varastossa
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
86,4313 € - 126,5048 € Kysy toimitusaikaa täältä
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
3,2584 € - 7,274 € 980 Varastossa
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
34,2275 € - 71,8777 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
435.0 mm
7,4752 € - 14,548 € Kysy toimitusaikaa täältä
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
50,4239 € - 65,7537 € 3 Varastossa
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
13,7731 € - 25,3872 € 130 Varastossa
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
1,8072 € - 3,9676 € 900 Varastossa
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
  • / 5
Tarralevy 30" 857.2 mm 1.5 mm Kumi Musta

10256190

Hinta-alue
250,9396 € - 119,495 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    30"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 1170 mm 1.5 mm Kumi Musta

10242834

Hinta-alue
346,1345 € - 164,8259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 600 692 mm 1.5 mm Kumi Musta

10256169

Hinta-alue
110,433 € - 52,5871 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    DIN 600
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 36" 1022.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10242827

Hinta-alue
305,7105 € - 126,1625 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 36"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja DIN 350 450 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266311

Hinta-alue
78,4042 € - 37,3353 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    DIN 350
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja DIN 400 505 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266441

Hinta-alue
101,2314 € - 34,337 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    DIN 400
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja DIN 300 380 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266625

Hinta-alue
51,5219 € - 24,5342 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    DIN 300
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy DIN 800 910 mm 1.5 mm Kumi Musta

10247181

Hinta-alue
267,8453 € - 110,5411 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    DIN 800
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja DIN 250 320 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266618

Hinta-alue
39,9353 € - 19,0168 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    DIN 250
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy DIN 500 615.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10256237

Hinta-alue
98,1275 € - 46,7273 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    DIN 500
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 1333 mm 1.5 mm Kumi Musta

10306673

Hinta-alue
394,2926 € - 187,7584 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 90.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10242629

Hinta-alue
2,6853 € - 1,2787 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266755

Hinta-alue
62,3899 € - 38,0473 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 14"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266786

Hinta-alue
126,5048 € - 86,4313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 20"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266687

Hinta-alue
7,274 € - 3,2584 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 3"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 435.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266335

Hinta-alue
71,8777 € - 34,2275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266700

Hinta-alue
14,548 € - 7,4752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 5"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266762

Hinta-alue
65,7537 € - 50,4239 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 16"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266724

Hinta-alue
25,3872 € - 13,7731 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 8"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266670

Hinta-alue
3,9676 € - 1,8072 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 2"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi