Valikko Haku

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Varastossa

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko T OD Osta
164,8259 € - 346,1345 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
1170 mm
119,495 € - 250,9396 € 20 Varastossa
1.5 mm
857.2 mm
52,5871 € - 110,433 € 29 Varastossa
1.5 mm
692 mm
0,6831 € - 2,0154 € 1502 Varastossa
1.5 mm
68.0 mm
1,9441 € - 6,584 € 43 Varastossa
1.5 mm
122.0 mm
38,0473 € - 62,3899 € 89 Varastossa
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
72,398 € - 108,0754 € Kysy toimitusaikaa täältä
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
81,6257 € - 171,414 € 29 Varastossa
1.5 mm
750.0 mm
34,2275 € - 71,8777 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
435.0 mm
1,6976 € - 3,5651 € 290 Varastossa
1.5 mm
105.0 mm
0,5106 € - 1,0723 € 2410 Varastossa
1.5 mm
51.0 mm
11,5004 € - 24,1509 € 35 Varastossa
1.5 mm
340.0 mm
0,4483 € - 1,4267 € 1500 Varastossa
1.5 mm
38.0 mm
8,4747 € - 17,7969 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
292.0 mm
0,4791 € - 1,0061 € 1000 Varastossa
1.5 mm
47.0 mm
1,8072 € - 3,7951 € 620 Varastossa
1.5 mm
110.0 mm
4,8603 € - 9,6028 € 120 Varastossa
ANSI 4"
1.5 mm
41,1688 € - 86,4545 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
490.0 mm
0,5857 € - 1,23 € 972 Varastossa
1.5 mm
70.0 mm
16,8947 € - 35,4788 € 22 Varastossa
1.5 mm
430.0 mm
  • / 5
Laippasuoja 1170 mm 1.5 mm Kumi Musta

10242834

Hinta-alue
346,1345 € - 164,8259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 30" 1.5 mm Kumi Musta

10256190

Hinta-alue
250,9396 € - 119,495 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 600 1.5 mm Kumi Musta

10256169

Hinta-alue
110,433 € - 52,5871 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 25 1.5 mm Kumi Musta

10266519

Hinta-alue
2,0154 € - 0,6831 €

Varastotasot
1502 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 65 1.5 mm Kumi Musta

10266557

Hinta-alue
6,584 € - 1,9441 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266755

Hinta-alue
62,3899 € - 38,0473 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 14"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266779

Hinta-alue
108,0754 € - 72,398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 18"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 26" 1.5 mm Kumi Musta

10242766

Hinta-alue
171,414 € - 81,6257 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 435.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266335

Hinta-alue
71,8777 € - 34,2275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 105.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266816

Hinta-alue
3,5651 € - 1,6976 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 51.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266465

Hinta-alue
1,0723 € - 0,5106 €

Varastotasot
2410 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 340.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266854

Hinta-alue
24,1509 € - 11,5004 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 38.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10253854

Hinta-alue
1,4267 € - 0,4483 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 292.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10306956

Hinta-alue
17,7969 € - 8,4747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    292.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 47.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266328

Hinta-alue
1,0061 € - 0,4791 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 110.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266434

Hinta-alue
3,7951 € - 1,8072 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266694

Hinta-alue
9,6028 € - 4,8603 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 4"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuoja 490.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266861

Hinta-alue
86,4545 € - 41,1688 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 70.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10307854

Hinta-alue
1,23 € - 0,5857 €

Varastotasot
972 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 430.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10256244

Hinta-alue
35,4788 € - 16,8947 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000