Valikko Haku

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Varastossa

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko T OD Osta
0,5257 € - 1,3628 € 1063 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
0,6256 € - 1,7595 € 2985 Varastossa
1.5 mm
58.0 mm
0,8817 € - 2,3662 € 100 Varastossa
1.5 mm
78.0 mm
2,4233 € - 7,389 € 285 Varastossa
1.5 mm
138.0 mm
6,8591 € - 19,0044 € 172 Varastossa
1.5 mm
26.8 mm
1,1788 € - 2,5013 € 36 Varastossa
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
1,2554 € - 4,0539 € 180 Varastossa
1.5 mm
102.0 mm
3,943 € - 13,8005 € 333 Varastossa
1.5 mm
188.0 mm
3,2584 € - 7,274 € 800 Varastossa
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
13,7731 € - 25,3872 € 144 Varastossa
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
1,2787 € - 2,6853 € 85 Varastossa
1.5 mm
90.0 mm
0,4791 € - 1,0061 € 1000 Varastossa
1.5 mm
47.0 mm
1,8072 € - 3,7951 € 520 Varastossa
1.5 mm
110.0 mm
1,9441 € - 6,584 € 43 Varastossa
1.5 mm
122.0 mm
4,5043 € - 12,3054 € 99 Varastossa
1.5 mm
212.0 mm
0,6517 € - 1,9205 € 33200 Varastossa
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
0,4531 € - 1,5209 € 2900 Varastossa
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
50,4239 € - 65,7537 € 26 Varastossa
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
33,6251 € - 52,9883 € 278 Varastossa
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
0,3012 € - 1,1184 € 24450 Varastossa
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
  • / 5
Tarralevy DIN 10 1.5 mm Kumi Musta

10266489

Hinta-alue
1,3628 € - 0,5257 €

Varastotasot
1063 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 20 1.5 mm Kumi Musta

10266502

Hinta-alue
1,7595 € - 0,6256 €

Varastotasot
2985 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 32 1.5 mm Kumi Musta

10266526

Hinta-alue
2,3662 € - 0,8817 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 80 1.5 mm Kumi Musta

10266564

Hinta-alue
7,389 € - 2,4233 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 200 1.5 mm Kumi Musta

10266601

Hinta-alue
19,0044 € - 6,8591 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266663

Hinta-alue
2,5013 € - 1,1788 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 1-1/2"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy DIN 50 1.5 mm Kumi Musta

10266540

Hinta-alue
4,0539 € - 1,2554 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 125 1.5 mm Kumi Musta

10266588

Hinta-alue
13,8005 € - 3,943 €

Varastotasot
333 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266687

Hinta-alue
7,274 € - 3,2584 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 3"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266724

Hinta-alue
25,3872 € - 13,7731 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 8"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 90.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10242629

Hinta-alue
2,6853 € - 1,2787 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 47.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266328

Hinta-alue
1,0061 € - 0,4791 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 110.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266434

Hinta-alue
3,7951 € - 1,8072 €

Varastotasot
520 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 65 1.5 mm Kumi Musta

10266557

Hinta-alue
6,584 € - 1,9441 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 150 1.5 mm Kumi Musta

10266595

Hinta-alue
12,3054 € - 4,5043 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266656

Hinta-alue
1,9205 € - 0,6517 €

Varastotasot
33200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 1"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266649

Hinta-alue
1,5209 € - 0,4531 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 3/4"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266762

Hinta-alue
65,7537 € - 50,4239 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 16"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266748

Hinta-alue
52,9883 € - 33,6251 €

Varastotasot
278 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 12"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266632

Hinta-alue
1,1184 € - 0,3012 €

Varastotasot
24450 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 1/2"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi