Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | T | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,5043 € - 12,3054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
0,6517 € - 1,9205 € | 33700 Varastossa |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
4,8603 € - 9,6028 € | 470 Varastossa |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
23,7675 € - 35,9101 € | 434 Varastossa |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
10266571 | 3,1489 € - 8,1653 € | 507 Varastossa |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
0,3012 € - 1,1184 € | 28050 Varastossa |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
1,8072 € - 3,9676 € | 900 Varastossa |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
8,639 € - 14,663 € | 383 Varastossa |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
3,943 € - 13,8005 € | 333 Varastossa |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
0,4531 € - 1,5209 € | 3614 Varastossa |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,6256 € - 1,7595 € | 2985 Varastossa |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
1,2554 € - 4,0539 € | 910 Varastossa |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
38,0473 € - 62,3899 € | 14 Varastossa |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
120,4671 € - 164,9163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
0,5257 € - 1,3628 € | 1113 Varastossa |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8817 € - 2,3662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
72,398 € - 108,0754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
1,7113 € - 4,5617 € | 40 Varastossa |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
41,1688 € - 86,4545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
16,8947 € - 35,4788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa