Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Sarjanumero: SR2712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Pohjan leveys | Jalustan pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,768 € - 0,8529 € | 24550 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,4134 € - 0,4435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5607 € - 1,5607 € | 4074 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2149 € - 0,3053 € | 995 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6243 € - 0,6941 € | 7416 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,4134 € - 0,4435 € | 331 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3614 € - 0,3847 € | 15086 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2438 € - 0,253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,256 € - 0,3655 € | 2000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4134 € - 0,4435 € | 901 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2313 € - 0,3299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 10150429 | 0,2313 € - 0,3299 € | 4255 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,7201 € - 0,7995 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 0,2097 € - 0,2978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2245 € - 0,3176 € | 2000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,293 € | 32 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6722 € - 0,7475 € | 3100 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 0,6215 € - 0,6215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,291 € - 1,291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5284 € - 0,5859 € | 9400 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa