Valikko Haku

Liimapintaiset piirilevytuet

Varastossa

Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Sarjanumero: SR2712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Pohjan leveys Jalustan pituus Välilevyn pituus Osta
1,291 € - 1,291 € 870 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,4134 € - 0,4435 € 6684 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,3614 € - 0,3847 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,4134 € - 0,4435 € 282 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,4134 € - 0,4435 € 16000 Varastossa
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,3614 € - 0,3847 € 3751 Varastossa
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,8775 € - 2,5739 € 2171 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,3614 € - 0,3847 € 834 Varastossa
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,3614 € - 0,3847 € 46970 Varastossa
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,2272 € - 0,3244 € 797 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,2341 € - 0,3368 € 997 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,4134 € - 0,4435 € 3000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,4134 € - 0,4435 € 4998 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1607 € - 0,1741 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,4134 € - 0,4435 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,1702 € - 0,1778 € 1000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,1556 € - 0,1779 € 2975 Varastossa
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,1266 € - 0,1448 € 1775 Varastossa
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1327 € - 0,1514 € 14970 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
0,1327 € - 0,1514 € 7911 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
  • / 5
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Hinta-alue
1,291 € - 1,291 €

Varastotasot
870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
6684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
3751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Hinta-alue
2,5739 € - 0,8775 €

Varastotasot
2171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
834 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
46970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150467

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2272 €

Varastotasot
797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150474

Hinta-alue
0,3368 € - 0,2341 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
4998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0

10446928

Hinta-alue
0,1741 € - 0,1607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001318

Hinta-alue
0,1778 € - 0,1702 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 16.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022047

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1556 €

Varastotasot
2975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022054

Hinta-alue
0,1448 € - 0,1266 €

Varastotasot
1775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022092

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
14970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022139

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
7911 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66