Valikko Haku

Liimapintaiset piirilevytuet

Varastossa

Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Sarjanumero: SR2712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Pohjan leveys Jalustan pituus Välilevyn pituus Osta
0,2012 € - 0,2875 € 1979 Varastossa
3.5 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,2313 € - 0,3299 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
0,6722 € - 0,7475 € 2900 Varastossa
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,2245 € - 0,3176 € 2000 Varastossa
3.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,2039 € - 0,293 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,6215 € - 0,6215 € 1970 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,2341 € - 0,3368 € 997 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2272 € - 0,3244 € 797 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,2519 € - 0,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,3614 € - 0,3847 € 1388 Varastossa
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,3614 € - 0,3847 € 46996 Varastossa
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,2122 € - 0,3039 € 1914 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2012 € - 0,2875 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,2245 € - 0,3176 € 1981 Varastossa
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,2149 € - 0,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,6243 € - 0,6941 € 7416 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,2097 € - 0,2978 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
10150429 0,2313 € - 0,3299 € 4255 Varastossa
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,7201 € - 0,7995 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
1,291 € - 1,291 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
  • / 5
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 3.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150344

Hinta-alue
0,2875 € - 0,2012 €

Varastotasot
1979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 9.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150375

Hinta-alue
0,3299 € - 0,2313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Hinta-alue
0,7475 € - 0,6722 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.7 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150412

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2245 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150351

Hinta-alue
0,293 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Hinta-alue
0,6215 € - 0,6215 €

Varastotasot
1970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150474

Hinta-alue
0,3368 € - 0,2341 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150467

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2272 €

Varastotasot
797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150481

Hinta-alue
0,36 € - 0,2519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10001363

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
1388 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
46996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150443

Hinta-alue
0,3039 € - 0,2122 €

Varastotasot
1914 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 3.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150382

Hinta-alue
0,2875 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 7.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150368

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2245 €

Varastotasot
1981 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150405

Hinta-alue
0,3053 € - 0,2149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Hinta-alue
0,6941 € - 0,6243 €

Varastotasot
7416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.8 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10556832

Hinta-alue
0,2978 € - 0,2097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150429

Hinta-alue
0,3299 € - 0,2313 €

Varastotasot
4255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Hinta-alue
0,7995 € - 0,7201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
  • Pohjan leveys
    17.9 mm
  • Välilevyn pituus
    19.3 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Hinta-alue
1,291 € - 1,291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm