Valikko Haku

Liimapintaiset piirilevytuet

Varastossa

Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Sarjanumero: SR2712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Pohjan leveys Jalustan pituus Välilevyn pituus Osta
0,2149 € - 0,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
1,3233 € - 1,3233 € 3860 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2063 € - 0,2946 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
10150429 0,2371 € - 0,3381 € 4255 Varastossa
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,7381 € - 0,8195 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,2301 € - 0,3255 € 1981 Varastossa
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,2203 € - 0,3129 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,6399 € - 0,7114 € 7416 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,5416 € - 0,6006 € 9400 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,7872 € - 0,8742 € 24550 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,4238 € - 0,4546 € 1000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,689 € - 0,7662 € 2800 Varastossa
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,6371 € - 0,6371 € 3970 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,209 € - 0,3003 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,4238 € - 0,4546 € 4000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,4238 € - 0,4546 € 5000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,1595 € - 0,1824 € 343 Varastossa
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,4238 € - 0,4546 € 3000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,4238 € - 0,4546 € 4000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,4238 € - 0,4546 € 6000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
  • / 5
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10556832

Hinta-alue
0,3053 € - 0,2149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Hinta-alue
1,3233 € - 1,3233 €

Varastotasot
3860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 3.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150382

Hinta-alue
0,2946 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150429

Hinta-alue
0,3381 € - 0,2371 €

Varastotasot
4255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Hinta-alue
0,8195 € - 0,7381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
  • Pohjan leveys
    17.9 mm
  • Välilevyn pituus
    19.3 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 7.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150368

Hinta-alue
0,3255 € - 0,2301 €

Varastotasot
1981 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150405

Hinta-alue
0,3129 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Hinta-alue
0,7114 € - 0,6399 €

Varastotasot
7416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.8 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Hinta-alue
0,6006 € - 0,5416 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.2 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Hinta-alue
0,8742 € - 0,7872 €

Varastotasot
24550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Välilevyn pituus
    22.4 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Hinta-alue
0,4546 € - 0,4238 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Hinta-alue
0,7662 € - 0,689 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.7 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Hinta-alue
0,6371 € - 0,6371 €

Varastotasot
3970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150399

Hinta-alue
0,3003 € - 0,209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Hinta-alue
0,4546 € - 0,4238 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Hinta-alue
0,4546 € - 0,4238 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022016

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1595 €

Varastotasot
343 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Hinta-alue
0,4546 € - 0,4238 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Hinta-alue
0,4546 € - 0,4238 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Hinta-alue
0,4546 € - 0,4238 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    17.8 mm