Valikko Haku

Kaapelikiinnike 14.3 mm 9.1 mm 19.1 mm PVC Harmaa

Tämä kiinnike on helppo ja nopea asentaa liimakantansa ansiosta. Se voi pitää kiinni kolmea johtoa, kuten ilmastointijohtoja. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta PVC:stä, jossa on akryyliliimapohja.
Essentra tuotenumero:

10159392

Valmistajan tuotenumero:

KKF-10X4-RT

700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8553 €
1000 + 0,78 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

85,53 €

100 x 0,8553 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Akryyli
Väri Harmaa
Materiaali PVC
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 9.1 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä