10159385
KKDL-8-RT
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,3136 € |
| 5000 + | 0,2915 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesive Material | Akryyli |
|---|---|
| Väri | Harmaa |
| Materiaali | PVC |
| Asennustapa | Liima |
| Jalustan pituus | 0.752 in |
| Jalustan pituus | 19.1 mm |
| Pohjan leveys | 19.1 mm |
| Pohjan leveys | 0.752 in |
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 5.6 mm |
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.22 in |
| Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.22 in |
| Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 5.6 mm |
| Käyttölämpötila-alue | 32 - 122 °F |
| Käyttölämpötila-alue | 0 - 50 °C |
| Kokonaiskorkeus | 10.9 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.429 in |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa