Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 3.2 mm 12.7 mm PVC Harmaa

Tämä lukittava D-tyylinen kiinnike on helppo ja nopea asentaa tarrapintansa ansiosta. Harmaa UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimapohjalla. Puristimen yläosa painetaan kannen alle, jotta kaapelit lukittuvat paikoilleen.
Essentra tuotenumero:

10159378

Valmistajan tuotenumero:

KKDL-4-RT

879 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,4435 €
5000 + 0,4103 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

221,75 €

500 x 0,4435 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Akryyli
Väri Harmaa
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 12.7 mm
Pohjan leveys 12.7 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 3.2 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 3.2 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 7.1 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä