Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Sarjanumero: SR1718
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1473 € - 0,1627 € | 19528 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10108925 | 0,2722 € - 0,3325 € | 788 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|
| 0,6244 € - 0,6244 € | 40678 Varastossa |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 0,7339 € - 0,7339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,3704 € - 0,3943 € | 10363 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,2287 € | 64104 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,1627 € | 24000 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2147 € - 0,2624 € | 24630 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,6244 € - 0,6244 € | 1000 Varastossa |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,1627 € | 10527 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,2287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1483 € - 0,1483 € | 23100 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,1627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,2427 € | 500 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2694 € - 0,2694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,2427 € | 3507 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2413 € - 0,2946 € | 10000 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,1455 € - 0,1483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 2,8347 € - 2,8347 € | 862 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,4086 € - 0,4086 € | 20194 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm