Valikko Haku

Liimakiinnitteinen nippuside pidike

Varastossa

Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Sarjanumero: SR1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,1473 € - 0,1627 € 19528 Varastossa
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
10108925 0,2722 € - 0,3325 € 788 Varastossa
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,6244 € - 0,6244 € 40678 Varastossa
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,7339 € - 0,7339 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,3704 € - 0,3943 € 10363 Varastossa
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,2063 € - 0,2287 € 65204 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1473 € - 0,1627 € 24000 Varastossa
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,2147 € - 0,2624 € 24630 Varastossa
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,6244 € - 0,6244 € 1000 Varastossa
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1473 € - 0,1627 € 10527 Varastossa
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,2063 € - 0,2287 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1483 € - 0,1483 € 23100 Varastossa
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1473 € - 0,1627 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,2189 € - 0,2427 € 500 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2694 € - 0,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,2189 € - 0,2427 € 3507 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2413 € - 0,2946 € 10000 Varastossa
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1455 € - 0,1483 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
2,8347 € - 2,8347 € 862 Varastossa
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,4086 € - 0,4086 € 20194 Varastossa
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • / 2
Nippusiteen pidike Liima 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10246047

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
19528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
Nippusiteen pidike Liima 4.8 mm PVC Valkoinen

10108925

Hinta-alue
0,3325 € - 0,2722 €

Varastotasot
788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Liima
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 4.8 mm
  • Kokonaispituus
    26.2 mm
Nippusiteen pidike Liima ABS Valkoinen

10155257

Hinta-alue
0,6244 € - 0,6244 €

Varastotasot
40678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
Nippusiteen pidike Liima 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10155271

Hinta-alue
0,7339 € - 0,7339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Reiän halkaisija A
    3.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
Nippusiteen pidike Liima 2.5 mm PA Väritön

10015780

Hinta-alue
0,3943 € - 0,3704 €

Varastotasot
10363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10246078

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2063 €

Varastotasot
65204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10277065

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10009697

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2147 €

Varastotasot
24630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Nippusiteen pidike Liima ABS Valkoinen

10155264

Hinta-alue
0,6244 € - 0,6244 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10246092

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
10527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Musta

10277072

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.2 mm Nailon 6/6 Musta

10277041

Hinta-alue
0,1483 € - 0,1483 €

Varastotasot
23100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.5 mm Nailon 6/6 Musta

10277096

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10246085

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Kiinnittymätön ABS Valkoinen

10155240

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Musta

10277089

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
3507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liima M3.5 3.5 mm PA Väritön

10009659

Hinta-alue
0,2946 € - 0,2413 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10246054

Hinta-alue
0,1483 € - 0,1455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.9 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
Nippusiteen pidike Liima 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10155158

Hinta-alue
2,8347 € - 2,8347 €

Varastotasot
862 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Reiän halkaisija A
    3.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
Nippusiteen pidike Liima 6 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10108956

Hinta-alue
0,4086 € - 0,4086 €

Varastotasot
20194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Alustan korkeus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 3.6 mm