Valikko Haku

Liimakiinnitteinen nippuside pidike

Varastossa

Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Sarjanumero: SR1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,2147 € - 0,2624 € 24630 Varastossa
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,2063 € - 0,2287 € 42700 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,079 € - 0,1083 € 994 Varastossa
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1473 € - 0,1627 € 17628 Varastossa
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1483 € - 0,1483 € 22100 Varastossa
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,2694 € - 0,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,2413 € - 0,2946 € 8000 Varastossa
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,7339 € - 0,7339 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,1455 € - 0,1483 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1473 € - 0,1627 € 4800 Varastossa
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1473 € - 0,1627 € 8527 Varastossa
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,1473 € - 0,1627 € 700 Varastossa
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,1473 € - 0,1627 € 23700 Varastossa
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,6244 € - 0,6244 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,2189 € - 0,2427 € 3607 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2063 € - 0,2287 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,3241 € - 0,3466 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2189 € - 0,2427 € 300 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,3381 € - 0,3634 € 28040 Varastossa
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,3606 € - 0,7573 € 28868 Varastossa
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • / 2
Nippusiteen pidike Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10009697

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2147 €

Varastotasot
24630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10246078

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2063 €

Varastotasot
42700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10009642

Hinta-alue
0,1083 € - 0,079 €

Varastotasot
994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10246047

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
17628 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.2 mm Nailon 6/6 Musta

10277041

Hinta-alue
0,1483 € - 0,1483 €

Varastotasot
22100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
Nippusiteen pidike Kiinnittymätön ABS Valkoinen

10155240

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Nippusiteen pidike Liima M3.5 3.5 mm PA Väritön

10009659

Hinta-alue
0,2946 € - 0,2413 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
Nippusiteen pidike Liima 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10155271

Hinta-alue
0,7339 € - 0,7339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Reiän halkaisija A
    3.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10246054

Hinta-alue
0,1483 € - 0,1455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.9 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10277058

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.9 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10246092

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
8527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.5 mm Nailon 6/6 Musta

10277096

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10277065

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
23700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
Nippusiteen pidike Liima ABS Valkoinen

10155264

Hinta-alue
0,6244 € - 0,6244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Musta

10277089

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
3607 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Musta

10277072

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liima 6 0.142 in Nailon 6/6 Väritön

10313374

Hinta-alue
0,3466 € - 0,3241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Alustan korkeus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 3.6 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10246085

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liima M4 3.5 mm PA Väritön

10009703

Hinta-alue
0,3634 € - 0,3381 €

Varastotasot
28040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 6 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10108949

Hinta-alue
0,7573 € - 0,3606 €

Varastotasot
28868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Alustan korkeus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm