Valikko Haku

Liimakiinnitteinen nippuside pidike

Varastossa

Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Sarjanumero: SR1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,1473 € - 0,1627 € 6912 Varastossa
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,376 € - 0,4392 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
10108925 0,2722 € - 0,3325 € 788 Varastossa
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,1473 € - 0,1627 € 19528 Varastossa
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1483 € - 0,1483 € 23100 Varastossa
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1473 € - 0,1627 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,4086 € - 0,4086 € 20194 Varastossa
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1473 € - 0,1627 € 4800 Varastossa
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,3381 € - 0,3634 € 28040 Varastossa
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,3606 € - 0,7573 € 29868 Varastossa
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2189 € - 0,2427 € 500 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2189 € - 0,2427 € 3507 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2694 € - 0,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,2413 € - 0,2946 € 10000 Varastossa
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1455 € - 0,1483 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,6244 € - 0,6244 € 1000 Varastossa
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,2147 € - 0,2624 € 24630 Varastossa
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,1473 € - 0,1627 € 10527 Varastossa
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,2063 € - 0,2287 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,3241 € - 0,3466 € 30 Varastossa
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • / 2
Nippusiteen pidike Liima 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10246061

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
6912 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
Nippusiteen pidike Liima #8. M4 4.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10363683

Hinta-alue
0,4392 € - 0,376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Alustan korkeus
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
Nippusiteen pidike Liima 4.8 mm PVC Valkoinen

10108925

Hinta-alue
0,3325 € - 0,2722 €

Varastotasot
788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Liima
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 4.8 mm
  • Kokonaispituus
    26.2 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10246047

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
19528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.2 mm Nailon 6/6 Musta

10277041

Hinta-alue
0,1483 € - 0,1483 €

Varastotasot
23100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.5 mm Nailon 6/6 Musta

10277096

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
Nippusiteen pidike Liima 6 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10108956

Hinta-alue
0,4086 € - 0,4086 €

Varastotasot
20194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Alustan korkeus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 3.6 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10277058

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.9 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
Nippusiteen pidike Liima M4 3.5 mm PA Väritön

10009703

Hinta-alue
0,3634 € - 0,3381 €

Varastotasot
28040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 6 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10108949

Hinta-alue
0,7573 € - 0,3606 €

Varastotasot
29868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Screw
  • Alustan korkeus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10246085

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Musta

10277089

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
3507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Kiinnittymätön ABS Valkoinen

10155240

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Nippusiteen pidike Liima M3.5 3.5 mm PA Väritön

10009659

Hinta-alue
0,2946 € - 0,2413 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10246054

Hinta-alue
0,1483 € - 0,1455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.9 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
Nippusiteen pidike Liima ABS Valkoinen

10155264

Hinta-alue
0,6244 € - 0,6244 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10009697

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2147 €

Varastotasot
24630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10246092

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
10527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Musta

10277072

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liima 6 0.142 in Nailon 6/6 Väritön

10313374

Hinta-alue
0,3466 € - 0,3241 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Alustan korkeus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 3.6 mm