Valikko Haku

Kaapelikiinnike 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Harmaa

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Essentra tuotenumero:

10010891

Valmistajan tuotenumero:

KKU-8A4-RT

5568 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,3468 €
5000 + 0,3191 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

34,68 €

100 x 0,3468 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Kumi
Väri Harmaa
Materiaali PVC
Kokonaiskorkeus 17.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä