Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 8.0 mm PVC Harmaa

Tämä J-tyylinen kiinnike on helppo ja nopea asentaa tarrapintansa ansiosta. Harmaa UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimapohjalla.
Essentra tuotenumero:

10159439

Valmistajan tuotenumero:

KKJ-5-RT

499 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 1,3417 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

670,85 €

500 x 1,3417 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Akryyli
Väri Harmaa
Asennustapa Ei asennettu
Jalustan pituus 44.5 mm
Pohjan leveys 31.0 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 8.0 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 11.1 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Jalustan materiaali Akryylipohjainen liima
Koko materiaali Polyvinyylikloridi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä