Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.
Sarjanumero: SR6271
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Hammaspyörätyyppi | Väri | Materiaali | Kiinnitysreikien välinen etäisyys | Momentti | Karan korkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9891 € - 2,6431 € | 1300 Varastossa |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
| 1,9988 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.25 N
0.25 N
|
|
||
| 26,7015 € - 30,7068 € | 245 Varastossa |
Vakiohammaspyörä
|
Väritön
|
PC
|
|
70.0 N
70.0 N
|
|
||
| 200 Varastossa |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
|||
| 2,0488 € - 5,7171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Hylsypyörä
|
Väritön
|
POM
|
|
9.0 N
9.0 N
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.25 N
0.25 N
|
|
|||
| 1,9988 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
| 2,0488 € - 2,7224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
| 100 Varastossa |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
|||
| 696 Varastossa |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.25 N
0.25 N
|
|
|||
| 2,0488 € - 5,7171 € | 332 Varastossa |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
| 1,9988 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
| 1,9988 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
| 2,0488 € - 5,7171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Hylsypyörä
|
Väritön
|
POM
|
|
3.4 N
3.4 N
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
|||
| 2,0488 € - 5,7171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
| 1,9988 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
2.20 N
2.20 N
|
|
|||
| 100 Varastossa |
Vakiohammaspyörä
|
Musta
|
PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa