Valikko Haku

Liikkeen vaimentimet

Varastossa

Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.

Sarjanumero: SR6271

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hammaspyörätyyppi Väri Materiaali Kiinnitysreikien välinen etäisyys Momentti Karan korkeus Osta
6,427 € - 13,4967 € 2400 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
PC
20.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
PC
15.0 N
4,7432 € - 7,3253 € 440 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
1.5 N
4,7432 € - 7,3253 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
2.2 N
6,2167 € - 8,2936 € 161 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
7.5 N
4,7432 € - 7,3253 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Valkoinen
POM;PA
0.45 N
2 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Valkoinen
POM;PA
2.2 N
7,6762 € - 16,12 € 207 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
3.0 N
7,6762 € - 16,12 € 1085 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
11.0 N
5,5448 € - 5,5448 € 1000 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
4,7432 € - 7,3253 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
2.20 N
7,6762 € - 16,12 € 297 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
4.0 N
7,6762 € - 16,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
15.0 N
5,6834 € - 5,6834 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
7,6762 € - 16,12 € 91 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
3.0 N
5,5448 € - 5,5448 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
7,6762 € - 16,12 € 383 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta;Harmaa
POM
11.0 N
4,7432 € - 7,3253 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.6 N
4,7432 € - 7,3253 € 4800 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.25 N
6,2167 € - 8,2936 € 8 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
4.0 N
  • / 8
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 20.0 N PC

10350973

Hinta-alue
13,4967 € - 6,427 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Lasitäytteinen 15 % Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 15.0 N PC

10350966


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.2 N 8.8 mm POM

10328590

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Hinta-alue
8,2936 € - 6,2167 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    18.6 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.45 N 19.0 mm POM;PA

10328675

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.2 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.2 N 19.0 mm POM;PA

10328712


Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.2 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6
Rotaatiovaimennin - rataksella 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Hinta-alue
16,12 € - 7,6762 €

Varastotasot
207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - rataksella 11.0 N 22.0 mm POM

10403723

Hinta-alue
16,12 € - 7,6762 €

Varastotasot
1085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 mm

10638958

Hinta-alue
5,5448 € - 5,5448 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.20 N 10.4 mm POM

10328477

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Hinta-alue
16,12 € - 7,6762 €

Varastotasot
297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Hinta-alue
16,12 € - 7,6762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 mm

10317242

Hinta-alue
5,6834 € - 5,6834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Hinta-alue
16,12 € - 7,6762 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 mm

10429129

Hinta-alue
5,5448 € - 5,5448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
  • Tullinimike
    3926909790
Rotaatiovaimennin - rataksella 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Hinta-alue
16,12 € - 7,6762 €

Varastotasot
383 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.7 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.3 mm
  • Koko materiaali
    15 % Lasitäytteinen polyamidi 6.6;Teräs;Polyoksimeteeni;Polydimetyylisiloksaani
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.6 N 8.8 mm POM

10328538

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.25 N 8.8 mm POM

10328576

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 4.0 N 13.8 mm POM

10328613

Hinta-alue
8,2936 € - 6,2167 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    18.6 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm